PMP23468

Información general

Este diseño de referencia proporciona protección y potencia para sistemas de audio automotrices. El funcionamiento con una entrada de 48 VCC se probó en todo el rango de tensiones de salida: de 6 VCC a 35 VCC. El diseño muestra una eficiencia máxima del 97 % a carga nominal y sin subestimación y exceso significativos de la tensión de salida para transiciones de carga de entre 6 VCC y 35 VCC. En este informe de prueba, se incluyen los datos de funcionamiento que abarcan el rango de tensión de salida y la carga, incluidos diagramas de Bode, formas de onda de conmutación, respuestas transitorias de carga, formas de onda de arranque y apagado e imágenes térmicas.

Funciones
  • Capaz de proporcionar una potencia continua de 245 W y una potencia máxima de 875 W
  • Tensión de salida variable durante el funcionamiento en un rango de 6 V a 35 V
  • Diseño hecho con un convertidor bifásico simple LM5143A-Q1 controlado mediante un único controlador
Opciones de tensión de salida PMP23468.1 PMP23468.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 54 54
Tensión de salida (Nom) (V) 6 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9 9
Potencia de salida (W) 54 315
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Multiphase Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT412B.PDF (2070 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDG9.PDF (317 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDH1A.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDH0A.ZIP (2814 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGS8A.ZIP (785 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDG8A.PDF (2043 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDG7A.PDF (406 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74930-Q1 — Tope de sobretensión de 3 V a 65 V automotriz con disyuntor y protección de sobretensión
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
* Informe de prueba 48V Input, 875W Peak Power, Multiphase Buck Converter Reference Design for Audio Systems (Rev. B) PDF | HTML 19/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos