PMP23470

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de retorno aislado de alta frecuencia (750 kHz) con una entrada de 48 V y una salida de 24 V/0.7 A. Un LM51561 proporciona control para el convertidor de retorno y un optoemulador ISOM8110 se utiliza para el aislamiento de retroalimentación.

Funciones
  • Frecuencia de conmutación de 750 kHz
  • Aislamiento de retroalimentación de optoemulador ISOM8110  
  • El amplio ancho de banda mejora el rendimiento transitorio  
  • Mayor fiabilidad en comparación con el optoacoplador
  • Entrada de 48 V para aplicaciones industriales, de alimentación a través de Ethernet (PoE) y de telecomunicaciones 
Opciones de tensión de salida PMP23470.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .7
Potencia de salida (W) 16.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT396.PDF (1801 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD14.PDF (216 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD13.PDF (399 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD16.ZIP (902 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP8.ZIP (320 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD15.PDF (562 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD12.PDF (261 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51561 — Controlador elevador, SEPIC y de retorno no síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8110 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8110-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8111 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8111-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8112 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8112-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8113 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8113-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8115 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100% a 155%

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8115-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8116 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 150% a 230%

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8116-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8117 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 255% a 380%

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8117-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8118 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375% a 560%

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8118-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración
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
* Informe de prueba 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design PDF | HTML 13/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos