PMP23496

Información general

Con los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), los servidores empresariales han intensificado su potencia, ya que procesan una gran cantidad de datos y almacenamiento simultáneamente. La potencia nominal de estado estable de la placa madre de cada servidor ha aumentado a entre 5 kW y 6 kW, en contraste con la potencia de 1 kW a 2 kW de los servidores generales. Sin embargo, el factor de forma sigue siendo el mismo, lo que impone desafíos de diseño del sistema debido a la mayor densidad de potencia. La amplitud de carga, la velocidad de subida y la frecuencia de cargas transitorias en los servidores de IA han aumentado de tres a cuatro veces en comparación con los servidores generales. Teniendo en cuenta estos requisitos, este diseño de referencia se desarrolla mediante el controlador de intercambio en caliente LM5066I para proporcionar un diseño sólido y confiable de protección de la ruta de alimentación de la entrada en sistemas de plano posterior de servidores de alta potencia con una tensión de entrada nominal de 54 V.

Funciones
  • Capaz de transportar 150 A de corriente de carga RMS a una temperatura ambiente de 70 °C con una tensión de entrada nominal de 54 V (diseño de 8.1 kW)
  • Capacidad de apagar de forma segura nueve MOSFET (CISS efectivo de 150 nF) durante un corto en caliente de la salida
  • Admite transitorios de carga de velocidad de subida rápida y alta frecuencia con amplitudes grandes
Opciones de tensión de salida PMP23496.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 150
Potencia de salida (W) 8100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Hot Swap
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT405.PDF (3775 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD44.PDF (289 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD46A.PDF (339 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD45.ZIP (3336 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ3.ZIP (1037 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD43.PDF (3923 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD42A.PDF (527 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de intercambio en caliente

LM5066I — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 8kW Hot-Swap Reference Design For 48V Artificial Intelligence Servers PDF | HTML 8/08/2024
Analog Design Journal Addressing the protection challenges of 48V AI servers using hot-swap controllers PDF | HTML 5/05/2025
Analog Design Journal Optimizing signal chain cost and accuracy for isolated current sensing in energy metering PDF | HTML 30/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos