PMP23501

Información general

Este diseño de referencia ofrece potencia para aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), de infoentretenimiento y tableros automotrices. Funciona en el rango de entrada de 24 V a 60 V CC, con especial atención a la potencia de 48 V CC. Dispone de dos salidas USB Power Delivery (PD) que permiten cargar un ordenador personal y un teléfono inteligente al mismo tiempo. El diseño exhibe una eficiencia de conversión del 96 % para la salida máxima de 60 W, 20 V, 3 A de 48 VIN. El informe de la prueba incluye imágenes térmicas, datos de funcionamiento que abarcan todo el rango de entrada e incluye transiciones de salida entre las cuatro tensiones de salida más comunes (5 V, 9 V, 15 V y 20 V).

Funciones
  • TPS26744E-Q1 proporciona control USB-PD para dos puertos
  • Convertidor de potencia de LM72880 V a Q1 V totalmente integrado para cada puerto
  • USB PD: 60 W máximo por puerto y 20 V OUT máximo
  • Permite cargar la computadora personal y el teléfono desde el auto al mismo tiempo
  • El plegado térmico y la compensación de caída del cable se pueden programar si es necesario
Opciones de tensión de salida PMP23501.1 PMP23501.2
Tensión de entrada (Min) (V) 24 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 20 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 60 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT443.PDF (1555 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRBR3.PDF (361 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBR5.PDF (301 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBR4.ZIP (2686 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC876.ZIP (1492 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBR2.PDF (2363 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBR1.PDF (679 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM72880-Q1 — Convertidor reductor síncrono automotriz de 80 V y 8A con I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61-Q1 — Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom
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
* Informe de prueba Automotive, 24V to 60V Input, Two-Port USB Power Delivery 60W Maximum Each Reference Design PDF | HTML 2/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos