PMP23518

Información general

Este diseño de referencia muestra un diseño de fuente de alimentación de reserva para aplicaciones de medidores inteligentes. El convertidor elevador TPS61022 tiene un rango de funcionamiento ampliado de 0.5 V que maximiza el uso de la energía del supercondensador. Esto da como resultado un tiempo de retención más largo o un supercondensador más pequeño. El BQ25173 proporciona una carga de corriente constante para el supercondensador. El TPS2116 proporciona una transición fluida entre la potencia principal del TPS62932 y la fuente de respaldo del supercondensador.

Funciones
  • Salida de 3.6 V, 1 A desde entrada de 12 V
  • Tiempo de retención de 3.6 V cuando se eliminan 12 V
  • La entrada mínima de elevación de 0.5 V maximiza el uso de la energía del supercondensador
  • Cambio fluido entre la potencia principal y la potencia de reserva
Opciones de tensión de salida PMP23518.1 PMP23518.2 PMP23518.3 PMP23518.4
Tensión de entrada (Min) (V) 9.6 .5 3.5 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 14.4 2 3.7 3.7
Tensión de salida (Nom) (V) 3.6 3.6 2 3.6
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 1 .8 1
Potencia de salida (W) 3.6 3.6 1.6 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Boost- Synchronous Other Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT419.PDF (3109 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDR9.PDF (389 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDS1.PDF (574 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDS0.ZIP (1598 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV0.ZIP (802 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDR8.PDF (856 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDR7.PDF (441 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25173 — Cargador de batería lineal de 800 mA para supercondensadores de 1 a 4 celdas

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS61022 — Convertidor elevador de 8 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62932 — Convertidor buck sincrónico de entrada de 3.8 V a 30 V, 2 A, 200 kHz a 2.2 MHz, bajo IQ en el encaps

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ
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
* Informe de prueba 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design PDF | HTML 17/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos