PMP23547

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de 8 kW de alta densidad y eficiencia. La primera etapa es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción triangular (TCM), seguido de un convertidor trifásico de inductor-inductor-condensador (LLC) conectado en triángulo-triángulo. Ambas etapas de potencia se implementan con interruptores de potencia TI de nitruro de galio (GaN) de alto rendimiento. El PFC utiliza un PFC polo tótem trifásico en un mecanismo de control basado en la detección de corriente cero (ZCD). El método de control funciona con frecuencia variable y mantiene las condiciones generales de funcionamiento de conmutación de tensión cero (ZVS). El control se implementa con un microcontrolador de alto rendimiento TMS320F280039C y el transistor de efecto de campo (FET) de GaN LMG3527R030 con detección ZCD integrada. El rango de frecuencia de funcionamiento del convertidor está de aproximadamente entre 70 kHz y 1.2 MHz. La LLC funciona entre 200 kHz y 1.5 MHz. La conexión de tanque resonante delta-delta proporciona corrientes medias cuadráticas (RMS) reducidas. El control se implementa con un microcontrolador de alto rendimiento TMS320F28P550SJ. El LLC utiliza FET de GaN LMG3527R030 en el primario y FET de GaN LMG3100R017 en el secundario.

Funciones
  • Rendimiento máximo a carga completa: 97.5 %
  • Dimensiones: de 700 mm × 68.5 mm × 32 mm
Opciones de tensión de salida PMP23547.1 PMP23547.2
Tensión de entrada (Min) (V) 180 440
Tensión de entrada (Máx) (V) 305 460
Tensión de salida (Nom) (V) 450 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 18 170
Potencia de salida (W) 8100 8160
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Boost- PFC Full Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT437.PDF (260 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO6521 — Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7742-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 2/2, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

TLV365 — Amplificador operacional de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7480 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos, de -55 °C a 125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21231 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM33625 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 2.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF4132-Q1 — Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante
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
* Informe de prueba GaN-Based 8kW 3-Phase Totem-Pole PFC and 3-Phase LLC Reference Design PDF | HTML 10/03/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos