PMP23580

Información general

Este diseño de referencia de retorno bidireccional puede manejar tensiones de bus de 18 V a 36 V y baterías de celda única de 3 V a 4.2 V. La corriente de carga está limitada a 5 A. Mientras se encuentra en estado de carga, la tensión del bus puede introducir entre 18 V y 36 V y generar hasta 4.2 A con una corriente de carga de 5 A. Hay bucles externos de corriente constante y tensión constante (CC/CV) en el lado de la batería para mantener que la batería se cargue correctamente a la tensión de la batería. En modo de descarga, la batería de celda única (3 V a 4.2 V) se convierte en la entrada y emite 27.5 V en el Vbus. La corriente de entrada de la batería está limitada a 5 A mediante un bucle CC externo independiente. El lado de salida de tensión del bus también tiene un bucle CV que verifica que la tensión del bus esté regulada a 27.5 Vout.

Funciones
  • Alimentación aislada bidireccional
  • Tamaño reducido
  • Bajo costo
  • Bucle CC, CV para cargador de batería
Opciones de tensión de salida PMP23580.1 PMP23580.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 4.2
Tensión de salida (Nom) (V) 4.2 27.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 .75
Potencia de salida (W) 21 20.625
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT222.PDF (1034 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEL4.PDF (325 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEL6.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEL5.ZIP (1960 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC908.ZIP (618 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEL3.PDF (1475 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEL2.PDF (356 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51561 — Controlador elevador, SEPIC y de retorno no síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36500 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 3 V a 65 V, 50 mA con IQ de 6 μA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV61048 — Convertidor boost no sincrónico de tensión de salida de 14 V en un encapsulado SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9101 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 16 V y 1.1 MHz
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
* Informe de prueba Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design PDF | HTML 21/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos