PMP23611

Información general

Este diseño de referencia ofrece potencia para aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), de infoentretenimiento y tableros automotrices. El funcionamiento puede realizarse en el rango automotriz completo de hasta 60 V. El diseño muestra una eficiencia de conversión máxima del 92 % al 96 % en el rango de 20 VIN a 60 VIN con alta densidad de potencia a 2700 mm2. Los resultados demuestran información para validar el diseño en términos de estabilidad, respuesta térmica, eficiencia en todas las tensiones de entrada y requisitos de carga. También muestra resultados de exceso y subestimación de aproximadamente el 5 % durante un evento transitorio de carga del 25 % al 75 % y un evento transitorio de carga del 50 % al 100 %.

Funciones
  • Alta corriente para aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), infoentretenimiento y tableros
  • Eficiencia de conversión máxima del 92 % al 96 % en el rango de 20 VIN a 60 VIN
  • LM5137F-Q1 proporciona la calificación de seguridad funcional de nivel D de integridad de la seguridad automotriz (ASILD)
  • LMG2100 proporciona una etapa de potencia de medio puente integrada de nitruro de galio (GaN) para permitir una mayor densidad de potencia
Opciones de tensión de salida PMP23611.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 250
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT221.PDF (1310 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURB34.PDF (557 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBR0.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBQ9.ZIP (4162 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC875.ZIP (4506 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBQ8.PDF (1903 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBQ7.PDF (390 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5137F-Q1 — Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote
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
* Informe de prueba 48VIN, 300W Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Half-Bridge Power Stage Reference Design PDF | HTML 25/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos