PMP23653

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación USB-C aislada de 25 W con aislamiento de 2 medios de protección del paciente (MOPP) para aplicaciones de dispositivos médicos portátiles y equipos de prueba portátiles. El controlador TPS25730, que funciona únicamente como receptor USB-C PD, proporciona una negociación completa de potencia (PD) sin necesidad de desarrollar firmware. El controlador de retroceso de regulación del lado principal (PSR) LM25185 reduce el tamaño, el costo y aumenta la eficiencia eliminando la necesidad de devanado auxiliar. La alta eficiencia a plena carga del 90.3 % se logra con el uso de un controlador rectificador sincrónico UCC24612 emparejado con un rectificador sincrónico MOSFET CSD18543Q3A. El diseño incorpora un transformador planar para lograr un perfil bajo y una alta densidad de potencia.

Funciones
  • Compatibilidad únicamente como receptor USB-C PD (5 V, 9 V)
  • Factor de forma pequeño (60 × 20 × 20 mm)
  • Aislamiento de 2 × MOPP
  • Control del lado principal con regulación de carga ajustada
  • Rectificador sincrónico para una alta eficiencia (90.3 %)
  • Protección contra cortocircuitos, sobrepotencia y cortocircuitos a VBUS
Opciones de tensión de salida PMP23653.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 9
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 25.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT250A.PDF (1312 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF60.ZIP (48 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF62A.ZIP (297 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF61.ZIP (4097 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC966.ZIP (1239 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF59.ZIP (895 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF53A.ZIP (271 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM25185 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 42 VIN con baja corriente quiesc

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25730 — Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 25W Isolated USB-C® Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos