PMP23661

Información general

Este diseño de referencia es una topología de puente completo que se compone de un TPS7H5005-SEP con referencia a tierra secundaria que controla cuatro controladores de compuertas de medio puente TPS7H6005-SEP. Los dos controladores a los que se hace referencia al lado primario funcionan en modo de modulación PWM, lo que permite que el diseño logre la conmutación de tensión cero (ZVS) en condiciones de carga más altas. En el lado secundario, el otro controlador controla un par de rectificadores secundarios en una configuración de duplicador de corriente para mejorar aún más la eficiencia de conversión. En este diseño, se eligen el controlador, los controladores de medio puente y los transistores de efecto de campo (FET) de GaN para satisfacer la radiación de la órbita geoestacionaria (GEO). Estos componentes pueden intercambiarse para cumplir otras especificaciones de la misión.

Funciones
  • Configuración de salida del duplicador de corriente
  • < 1 % de ondulación de tensión en la salida
  • Eficiencia de >90 % a carga completa en la tensión de entrada
  • Controlador del lado secundario para un bucle de control más rápido
  • Rendimiento de radiación de clase de órbita geoestacionaria (GEO)
Opciones de tensión de salida PMP23661.1
Tensión de entrada (Min) (V) 70
Tensión de entrada (Máx) (V) 110
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 42
Potencia de salida (W) 504
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT252.PDF (1252 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF76.PDF (486 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF78.PDF (228 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF77.ZIP (3005 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC969.ZIP (1181 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF75.PDF (2434 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF74.PDF (619 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5005-SEP — Controlador PWM de salida doble de 2 MHz, con tolerancia a la radiación y rectificación síncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6005-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 200 V y tolerante a la radiación
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
* Informe de prueba 500W, 12V Output ZVS Full-Bridge with Current-Doubler Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 19/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos