PMP23680

Información general

Este diseño de referencia utiliza cuatro controladores buck sincrónicos LMG708B0-Q1 configurados como convertidores buck sincrónicos intercalados de cuatro fases. El convertidor genera una salida de 5 V regulada a partir de una entrada nominal de 48 V y puede manejar una corriente máxima de 80 A (20 A por fase). El LMG708B0-Q1 proporciona conmutación integrada con transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN).

Funciones
  • Diseño de alta densidad de potencia
  • Eficiencia de conversión máxima del 94 % al 96 % en un rango de tensión de entrada de 36 V a 60 V
  • Reguladores de cuatro fases de conmutación integrada para diseños compactos
  • El LMG708B0-Q1 tiene capacidad de refrigeración de doble lado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT243.PDF (1324 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEW6.PDF (421 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEW8.PDF (223 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEW7.ZIP (4798 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC948.ZIP (1731 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEW5.PDF (2978 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEW4.PDF (672 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
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
* Informe de prueba 48VIN, 5VOUT, 400W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 18/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos