PMP30026

Información general

Se utiliza un convertidor Flyback aislado y regulado por el lado primario cuasi resonante para proporcionar 12 V a 1 A a partir de una tensión de entrada universal (de 90 a 264 V de corriente alterna). El convertidor no emplea ningún optoacoplador y regula la tensión de salida detectando el devanado auxiliar en el lado principal. Se utiliza un detector de tensión de entrada máxima para detectar la tensión de la corriente alterna de entrada, que proporciona una tensión equivalente a 1/100 del valor eficaz de la corriente alterna, con una precisión del +/5 %.

Funciones
  • Convertidor Flyback con regulación de lado primario (PSR) aislado simple con un transistor de efecto campo (FET) de 700 V integrado
  • La solución compacta (placa de circuito impreso en forma de "L") suministra 12 W con una eficiencia casi plana que va desde 50 mA hasta una carga de 1 A (75 %...84 %)
  • La topología sin opto aumenta la fiabilidad de la fuente de alimentación
  • Buena regulación de la tensión de salida frente a la carga: +/-5 % en todo el rango de temperatura
Opciones de tensión de salida PMP30026.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBS7.PDF (1258 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLN8.PDF (950 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLN7.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLO0.ZIP (539 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC54.ZIP (31 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLN9.PDF (548 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLN6.PDF (261 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TS321 — Amplificador operacional simple de 30 V y 800 kHz
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
* Informe de prueba PMP30026 Test Results 5/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos