PMP30046

Información general

El diseño de referencia de PMP30046 muestra una solución de sistema para una fuente de alimentación de reserva SSD empresarial. La tensión de entrada del controlador de intercambio en caliente puede ser de 5 V o 12 V. Una etapa buck convierte esta tensión de entrada a 3.3 V con una corriente de carga máxima de 2.5 A. Los 3.3 V se aumentan a 28 V para cargar un condensador de reserva. En caso de fallo de potencia, otra etapa buck suministrará 5 V con una corriente de carga máxima de 2.5 A al carril de entrada utilizando la energía almacenada en el condensador de reserva.

Funciones
  • Construido y probado
  • Superficie reducida
  • Funciona con tensiones de entrada de 5 V y 12 V
  • Solución de sistema
Opciones de tensión de salida PMP30046.1 PMP30046.2 PMP30046.3 PMP30046.4
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 3 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5 12 3.6 28
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 28 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 2.5 .07 2.5
Potencia de salida (W) 15 8.25 1.96 12.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Hot Swap Buck- Synchronous Buck- Non Sync Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCE3.PDF (842 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNU7.PDF (169 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNU6.PDF (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNU9.ZIP (849 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCP4.ZIP (56 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNU8.PDF (975 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNU5.PDF (423 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM43603 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61170-Q1 — Convertidor boost de 1.2 A y amplio rango de entrada de 3 V a 18 V en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62130 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25940-Q1 — eFuse automotriz de 0.6-5.3 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, 0.6-5.3 A con monitor de corriente y protección
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
* Informe de prueba PMP30046 Test Results 5/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos