PMP30082

Información general

El diseño de referencia de PMP30082 muestra una fuente de alimentación de dos etapas. La primera etapa es una topología fly-buck que convierte una entrada de 48 V a 72 V en una tensión de salida principal de 12 V con una corriente de carga máxima de 250 mA y en una tensión de salida secundaria aislada de 24 V con una corriente de carga de 160 mA. Dos convertidores buck están conectados al carril de 12 V primario. Uno genera 5 V con corriente de carga de 400 mA y el otro genera 3.3 V con corriente de carga de 100 mA.

Funciones
  • Construido y probado
  • Carriles aislados y no aislados con una etapa primaria
  • Salida aislada regulada por el lado principal
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Factor de forma pequeño
Opciones de tensión de salida PMP30082.1 PMP30082.2 PMP30082.3 PMP30082.4
Tensión de entrada (Min) (V) 48 48 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 72 72 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) 12 24 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 .16 .4 .1
Potencia de salida (W) 3 3.84 2 .33
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC54.PDF (731 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRN37.PDF (102 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN36.PDF (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN39.ZIP (471 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCI0.ZIP (33 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN38.PDF (169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN35.PDF (313 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR23610 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER de 36 V 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP30082 Test Results 8/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos