PMP30092

Información general

El diseño de referencia PMP30092 utiliza el convertidor de retorno de alta potencia UCC28633 para generar una salida aislada (27 V a 6 A). El UCC28633 funciona tanto en modo CCM (modo de conducción continua) como en modo DCM (modo de conducción discontinua). La regulación del lado principal elimina la necesidad de un optoacoplador y reduce el número total de componentes. El controlador de activación del lado secundario UCC24650 ofrece un excelente rendimiento transitorio de carga y una baja potencia en modo de espera.

Funciones
  • Amplio rango de entrada de CA (85 VCA - 264 VCA)
  • Baja potencia en espera
  • Excelente rendimiento transitorio
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP30092.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 27
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 162
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCK0.PDF (1212 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROK9.PDF (300 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROK8.PDF (142 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROL1.ZIP (537 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCV6.ZIP (40 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROL0.PDF (309 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROK7.PDF (130 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28633 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap, límite CC
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
* Informe de prueba PMP30092 Test Results 4/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos