PMP30094

Información general

El PMP30094 se diseñó especialmente para los medidores E. Usa el controlador flyback cuasi-resonante UCC28600 para proporcionar dos salidas aisladas (5 V a 2A y 7 V a 0.3 A) a partir de una entrada trifásica. El rango de tensión de entrada oscila entre 140 VCA y 470 VCA.

Funciones
  • Amplio rango de entrada de CA (140 VAC - 470 VAC)
  • Entrada de 3 fases
  • Excelente rendimiento transitorio
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP30094.1 PMP30094.2
Tensión de entrada (Min) (V) 140 140
Tensión de entrada (Máx) (V) 470 470
Tensión de salida (Nom) (V) 5 7
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 .3
Potencia de salida (W) 10 2.1
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCT6.PDF (501 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPJ0.PDF (135 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPI9.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPJ2.ZIP (783 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD35.ZIP (45 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPJ1.PDF (149 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPI8.PDF (155 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP30094 Test Results 10/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos