PMP30101

Información general

Este convertidor buck funciona en un rango de entrada de 6 V a 36 V y suministra 5 V a 8 A. El diseño está optimizado para una corriente media de 5.5 A y corrientes máximas de hasta 10 A. El ascenso de temperatura en la corriente nominal es de aproximadamente 20 K.

Funciones
  • Adecuado para altas temperaturas ambiente (>100 °C) gracias a la mejor eficiencia de su clase
  • Bajo aumento de temperatura
  • Baja ondulación de entrada y salida
  • Amplio rango de tensión de entrada
Opciones de tensión de salida PMP30101.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC57.PDF (846 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRN46.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN47.ZIP (327 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCI2.ZIP (34 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN48.PDF (546 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN45.PDF (349 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40170-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono de 4.5 V a 60 V con seguimiento de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP30101 Test Results 8/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos