PMP30104

Información general

Se utiliza un convertidor SEPIC para cargar un condensador de carga (hasta 15,000 uF) hasta 400 V/420 V (seleccionable). El rango de tensión de entrada es de 15 V +/-10 % y la corriente de carga de salida constante de 80 mA. La topología SEPIC multiplicada presenta varias ventajas en comparación con boost + bomba de carga, principalmente gracias a la reducción de las corrientes pico y RMS en el multiplicador del SEPIC.

Funciones
  • Enorme relación de tensión posible gracias al SEPIC de una sola etapa multiplicado (15 Vin a 420 Vout)
  • Sin picos en los nodos de conmutación en comparación con la solución de retorno
  • Buena curva de eficiencia entre 50 Vout y 420 Vout en el rango del 80 % al 87 %
  • Dos bucles activos:  CV y CC evitan sobretensiones en caso de desconexión de la carga
Opciones de tensión de salida PMP30104.1
Tensión de entrada (Min) (V) 13.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 16.5
Tensión de salida (Nom) (V) 420
Amperímetro de salida (Máx) (A) .08
Potencia de salida (W) 33.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCE4.PDF (636 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNV2.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNV1.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNV4.ZIP (650 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCP5.ZIP (31 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNV3.PDF (376 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNV0.PDF (385 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz
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
* Informe de prueba PMP30104 Test Results 5/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos