PMP30157

Información general

Este diseño de referencia de cargador de batería utiliza una topología SEPIC. El rango de tensión de entrada es de 17 a 21 V y está diseñado para una corriente de salida máxima de 600 mA. La tensión de salida puede variar de 13 a 41 V y es inversamente proporcional a la corriente de carga (método de carga de voltaje constante (CV)).

Funciones
  • Método de carga CV
  • Admite un rango de tensión muy amplio para la batería
  • Corriente de carga máxima ajustable
  • Solución de bajo costo
  • Baja ondulación de entrada y salida
  • Se ha construido y probado el diseño
Opciones de tensión de salida PMP30157.1
Tensión de entrada (Min) (V) 17
Tensión de entrada (Máx) (V) 21
Tensión de salida (Nom) (V) 41
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 24.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO1.PDF (889 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROT6.PDF (41 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROT5.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROT8.ZIP (428 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCX4.ZIP (39 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROT7.PDF (550 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROT4.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz
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
* Informe de prueba PMP30157 Test Results 23/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos