PMP30162

Información general

Se utiliza un convertidor SEPIC para cargar rápidamente un condensador de carga hasta 160 V/180 V (seleccionable). El rango de tensión de entrada es de 47 V +/-10 % y la corriente de carga de salida constante de 900 mA. La topología SEPIC tiene la ventaja de Boost o Buck la tensión de salida, necesaria para la carga de los condensadores, ya que parten de cero voltios (cortocircuito).

Funciones
  • Sin picos en el drenaje del FET principal, gracias a la topología SEPIC
  • Buena curva de eficiencia (>91 %) a carga completa y con tensión de salida >80 V
  • Dos bucles activos: CV y CC estabilizan la tensión de salida en todas las condiciones, durante la carga y en estado estable
  • La tensión de salida puede conmutarse sobre la marcha entre 160 V y 180 V
Opciones de tensión de salida PMP30162.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42
Tensión de entrada (Máx) (V) 52
Tensión de salida (Nom) (V) 180
Amperímetro de salida (Máx) (A) .9
Potencia de salida (W) 162
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX8.PDF (811 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQ11.PDF (156 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ10.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ13.ZIP (724 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD79.ZIP (45 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ12.PDF (342 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ09.PDF (360 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP30162 Test Results 20/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos