PMP30164

Información general

El diseño de referencia PMP30164 utiliza el controlador de retorno de conmutación en valles de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) UCC28740 para generar dos salidas (5 V, 12 V). La potencia máxima de salida es de 28 W (<20 s). El diseño está optimizado para una potencia de salida nominal de 1 W y tiene capacidad para suministrar 28 W durante 20 segundos.

Funciones
  • Entrada trifásica
  • Amplio rango de entrada de CA (140 V CA a 474 V CA)
  • Baja potencia en espera
  • Excelente rendimiento transitorio
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP30164.1 PMP30164.2
Tensión de entrada (Min) (V) 140 140
Tensión de entrada (Máx) (V) 274 274
Tensión de salida (Nom) (V) 12 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 2
Potencia de salida (W) 18 10
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD40.PDF (1674 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQM4.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQM3.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQM6.ZIP (505 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDC6.ZIP (45 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQM5.PDF (206 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQM2.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP30164 Test Results 17/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos