PMP30165

Información general

El diseño de referencia PMP30165 es un convertidor Fly-Buck-Boost inversor que utiliza el LM5160-Q1 para generar 3 tensiones de salida aisladas. El diseño de referencia acepta una tensión de entrada de 10 V a 14 V. El dispositivo LM5160-Q1 es un convertidor reductor sincrónico 2A de 65 V con MOSFET integrados de lado alto y bajo. El control de tiempo de conexión constante no requiere compensación de bucle. El convertidor puede regular las salidas del lado secundario sin un optoacoplador y es capaz de lograr una buena regulación cruzada.

Funciones
  • Tres salidas aisladas
  • Control constante del tiempo, sin compensación de bucle
  • Recuento y costo de la lista de materiales bajos
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP30165.1 PMP30165.2 PMP30165.3
Tensión de entrada (Min) (V) 10 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 7 12 30
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .05 .075
Potencia de salida (W) 2.1 .6 2.25
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB8.PDF (1237 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRI5.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRI4.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRI7.ZIP (311 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDK6.ZIP (150 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRI6.PDF (113 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRI3.PDF (126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP30165 Test Results 23/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos