PMP30189

Información general

El diseño de referencia PMP30189 se basa en el convertidor reductor síncrono LM5117, suministra 24 V a 11 A y está protegido contra sobrecorriente a 13.9 A. La polarización interna se puede suministrar internamente mediante un regulador lineal interno o externamente a través de un transistor de unión bipolar y diodo Zener, lo que reduce la disipación de potencia en LM5117. También la frecuencia de conmutación se puede seleccionar entre 100 KHz y 250 KHz. Se puede utilizar una entrada de seguimiento externa para realizar la secuenciación y el seguimiento de inicio suave. También cuenta con protección de sobretensión de salida con cierre.

Funciones
  • Convertidor buck sincrónico de alta potencia (264 W) y alta eficiencia (98.4 % a 27 Vin)
  • Protección precisa contra sobrecorriente y sobretensión de salida
  • Protección contra sobrecorriente seleccionable con o sin cierre
  • Entrada de seguimiento + selección de frecuencia de conmutación
Opciones de tensión de salida PMP30189.1
Tensión de entrada (Min) (V) 27
Tensión de entrada (Máx) (V) 29
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11
Potencia de salida (W) 264
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV1.PDF (1202 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTJ3.PDF (315 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTJ2.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTJ5.ZIP (915 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE08.ZIP (52 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTJ4.PDF (783 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTJ1.PDF (194 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2903V — Comparador diferencial doble, tensión mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5117-Q1 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 5.5 V-65 V con monitor de corri

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP30189 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos