PMP30191

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor flyback de 15 W optoregulado, multisalida y aislado. Tanto las salidas de 28 V como las de 7 V contribuyen a la regulación de voltaje en el lado secundario, mientras que una tercera salida (14 V a 100 mA) está referenciada a la tierra del lado principal. Este diseño de convertidor tiene una baja potencia en espera de entre 45 W y 61 mW y la eficiencia a carga completa es del 88.8 % al 89.6 %.

Funciones
  • 89 % de eficiencia máxima y menos de 61-mW de pérdida en modo de espera
  • Salidas múltiples
    • 28 V/500 mA y 7 V/50 mA en la salida secundaria
    • 14 V/100 mA en la salida primaria
  • Adecuado para la alimentación de polarización en convertidores CA/CC con entrada de red universal y boost PFC
Opciones de tensión de salida PMP30191.1 PMP30191.2 PMP30191.3
Tensión de entrada (Min) (V) 120 120 120
Tensión de entrada (Máx) (V) 420 420 420
Tensión de salida (Nom) (V) 28 14 7
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .1 .05
Potencia de salida (W) 14 1.4 .35
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT108.PDF (2044 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZP3.PDF (237 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZP2.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZP5.ZIP (902 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG6.ZIP (609 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZP4.PDF (808 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZP1.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 15-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Reference Design 9/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos