PMP30192

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación consta de un medio puente aislado LLC de rectificación sincrónica asociado a una etapa CCM PFC. Necesita 14 V principales (máx. 100 mA) y 7 V secundarios (máx. 50 mA) como suministro de polarización. Gracias a su construcción de bajo perfil (20 mm de altura), puede utilizarse en aplicaciones de pantallas LCD, así como en casos de alta eficiencia y baja disipación gracias a valores de eficiencia del 98 % en PFC (línea alta) y del 96 % (pico del 97 %) en la etapa LLC.

Funciones
  • Alta eficiencia en ambas etapas: 96 % (línea baja), 98 % (línea alta) en la etapa PFC y 96.5 % de eficiencia (a 385 Vin nominal) en la etapa LLC
  • Una única derivación térmica simplifica la interfaz con la carcasa
  • Bajo perfil: 20 mm, factor de forma pequeño de 142 mm x 157 mm
Opciones de tensión de salida PMP30192.1 PMP30192.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 420
Tensión de salida (Nom) (V) 385 29
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 12.5
Potencia de salida (W) 385 362.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Boost- PFC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV3.PDF (2949 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTJ8.PDF (669 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTJ7.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTK0.ZIP (1678 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE09.ZIP (281 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTJ9.PDF (2072 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTJ6.PDF (404 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC29950 — Controlador combinado PFC/LLC con CCM de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4201 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 28 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP30192 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos