PMP30224

Información general

El diseño de referencia de PMP30224 proporciona 5.0 V a 1.0 A continuos/5.0 A de máxima y 1.8 V a 0.075 A para un amplificador de TAS2555 de clase D. El rango de tensión de entrada oscila entre 5.0 V y 38.0 V.

Funciones
  • Tamaño reducido
  • Rentable
  • Gran eficiencia
Opciones de tensión de salida PMP30224.1 PMP30224.2 PMP30224.3 PMP30224.4
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 38 5 26 5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 1.8 5 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 .075 5 .075
Potencia de salida (W) 25 .135 25 .135
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD68.PDF (703 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQX0.PDF (133 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQW9.PDF (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQX2.ZIP (448 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDF4.ZIP (27 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQX1.PDF (153 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQW8.PDF (176 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54531 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 5 A y 570 kHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54540 — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac
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
* Informe de prueba PMP30224 Test Results 16/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos