PMP30227

Información general

Este diseño de referencia muestra una solución de fuente de alimentación para generar un carril aislado de 15 V con una corriente de carga máxima de 300 mA a partir de una tensión de entrada de entre 8 V y 28 V. También contiene un convertidor buck opcional en el lado secundario para proporcionar un carril de 5 V con corriente de carga 200 mA para un microcontrolador.

Funciones
  • Construido y probado
  • Aislado
  • Regulación del lado principal, sin optoacoplador
  • Buena regulación de carga
Opciones de tensión de salida PMP30227.1 PMP30227.2
Tensión de entrada (Min) (V) 8 13
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 17
Tensión de salida (Nom) (V) 15 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .2
Potencia de salida (W) 4.5 1
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF0.PDF (783 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRY2.PDF (57 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRY1.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRY4.ZIP (461 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO2.ZIP (24 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRY3.PDF (93 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRY0.PDF (98 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62170-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP30227 Test Results 25/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos