PMP30280

Información general

El diseño de referencia PMP30280 genera dos salidas aisladas (6 V a 1.2 A/20 V a 0.15 A) a partir de una entrada de CA (48 V CA a 240 V CA). El LM5021 funciona a una frecuencia de conmutación fija o en modo de omisión de ciclo cuando la carga del convertidor es ligera. El diseño utiliza un acoplador óptico para regular la salida y mejorar la respuesta transitoria.

Funciones
  • Salidas aisladas
  • Amplio rango de entrada
  • La retroalimentación del optoacoplador proporciona una regulación precisa
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP30280.1 PMP30280.2
Tensión de entrada (Min) (V) 48 48
Tensión de entrada (Máx) (V) 240 240
Tensión de salida (Nom) (V) 6 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.2 .15
Potencia de salida (W) 7.2 3
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE06.PDF (1208 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUH7.PDF (131 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUH6.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUH9.ZIP (1103 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE84.ZIP (101 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUH8.PDF (147 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUH5.PDF (151 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba PMP30280 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos