PMP30281

Información general

Este diseño de referencia de flyback fuera de línea utiliza el controlador UCC28722 para generar 2 salidas aisladas (5 V a 400 mA y 24 V a 300 mA) a partir de una entrada de CA (85 VCA a 480 VCA). La salida del UCC28722 se conecta a un interruptor de alimentación basado en un transistor bipolar, lo que permite un diseño más eficiente de lo normal. La tecnología de conmutación de valle reduce las pérdidas por conmutación y mantiene alta la eficiencia. El controlador proporciona regulación de tensión y corriente constantes sin el uso de un optoacoplador.

Funciones
  • Entrada de 180 VCA a 264 VCA y 3 salidas aisladas
  • La regulación del lado primario elimina la necesidad de usar un optoacoplador
  • La operación de conmutación de valle mantiene alta la eficiencia
  • El accionamiento dinámico basado en BJT permite diseñar convertidores de menor costo
Opciones de tensión de salida PMP30281.1 PMP30281.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 480 480
Tensión de salida (Nom) (V) 5 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4 .3
Potencia de salida (W) 2 7.2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT047.PDF (8571 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY19.PDF (211 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY18.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY21.ZIP (568 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF35.ZIP (146 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY20.PDF (261 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY17.PDF (143 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
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
* Informe de prueba 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design 12/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos