PMP30290

Información general

Este diseño de referencia compacto es una aplicación de potencia a través de Ethernet típica, que suministra 10 W a 5.3 V de potencia de Ethernet. El filtro de datos, la entrada auxiliar externa y el filtro de interferencia electromagnética están todos integrados. La rectificación sincrónica mejora la eficiencia, importante con una tensión de salida de solo 5.3 V.

Funciones
  • Buena eficiencia para esta clase de potencia, 91 % a 48 Vin (entrada de potencia a través de Ethernet), carga completa
  • Solución compacta: sin conectores ni filtro de datos, solo 40 mm × 60 mm
  • La placa se puede configurar para que funcione con rectificación sincrónica y sin ella
Opciones de tensión de salida PMP30290.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.9
Potencia de salida (W) 10.07
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV4.PDF (922 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTK3.PDF (478 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTK2.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTK5.ZIP (787 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE10.ZIP (482 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTK4.PDF (1438 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTK1.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD17578Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23752 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno y función de modo de suspensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP30290 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos