PMP30336

Información general

Este diseño de referencia es para un rango de tensión de entrada de 6 V a 18 V y puede manejar sobretensiones de hasta 40 V. La tensión de salida es de 12 V con una corriente de salida máxima de 250 mA.  Este diseño de referencia no necesita optoaislador debido a la regulación del lado principal y, por tanto, no hay problemas de envejecimiento del optoaislador.

Funciones
  • Rentable gracias al controlador boost TPS40210
  • El bloqueo adicional por baja tensión evita corrientes de entrada grandes
  • Transformador pequeño debido al modo discontinuo
  • Comportamiento dinámico fino
  • Ideal para entornos de alta temperatura debido al bajo aumento de temperatura
  • El diseño de referencia se construye y se prueba
Opciones de tensión de salida PMP30336.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25
Potencia de salida (W) 3
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDW7.PDF (1234 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTS8.PDF (86 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTS7.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTT0.ZIP (544 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE27.ZIP (28 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTS9.PDF (421 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTS6.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
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
* Informe de prueba PMP30336 Test Results 29/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos