PMP30338

Información general

Este diseño de referencia muestra una implementación de sistema de un cargador USB tipo C de doble puerto. El diseño incluye protección contra polaridad inversa de entrada, filtración de entrada y dos circuitos de cargador USB Type-C individuales, que pueden suministrar hasta 3.0 A cada uno. El circuito se optimizó en cuanto al espacio para que quepa en un área de PCB de 38 mm x 41 mm (sin conectores) para cumplir con los requisitos actuales de uso automotriz. Una muy buena eficiencia garantiza que el aumento máximo de temperatura sea de solo 45.5 K.

Funciones
  • Alta eficiencia para una baja disipación de potencia en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Factor de forma pequeño para adaptarse a aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Utiliza un controlador de diodo inteligente para protección contra polaridad inversa
  • Incluye un filtro de entrada para minimizar la ondulación reflejada en la entrada de los dos convertidores
  • Incorpora compensación de caída de tensión de salida
Opciones de tensión de salida PMP30338.1 PMP30338.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT083.PDF (9324 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYU5.PDF (137 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYU4.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYU7.ZIP (1221 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF95.ZIP (51 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYU6.PDF (592 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYU3.PDF (153 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25830-Q1 — Convert. de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP c/protecc. de cortoc. a bat. y compens. de cabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25830A-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP con protección contra cortocircuito a batería y

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25832-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C y SDP/CDP con compensación de cable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Automotive dual port USB Type-C reference design (2x 15 W) 28/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos