PMP30352

Información general

Este diseño de referencia de prerregulador ofrece una potencia de salida de hasta 45 W para los controladores de faros LED de sector automotriz. Para el rango de tensión de entrada nominal de 9.0 V a 16.0 V, el diseño proporciona una tensión de salida de 45 V con una corriente de carga máxima de 1.0 A. La fuente de alimentación está operativa para un rango de tensión de entrada de entre 5.0 V y 24.0 V. También hay disponible una función de difuminado externa opcional.

Funciones
  • Alta eficiencia para una baja disipación de potencia en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • El menor espacio posible para la colocación de un solo lado en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Buen comportamiento frente a transitorios de carga, lo que se traduce en una pequeña desviación de la tensión de salida
  • Funcionalidad opcional para aplicar una modulación externa que reduzca el ruido o mejore la linealidad de la señal
Opciones de tensión de salida PMP30352.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 45
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 45
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT058.PDF (1012 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYD4.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYD3.PDF (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYD6.ZIP (443 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF60.ZIP (27 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYD5.PDF (141 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYD2.PDF (104 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
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
* Informe de prueba Pre-Regulator Reference Design for Automotive LED-Headlamp Drivers 21/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos