PMP30373

Información general

Este diseño de referencia de circuito se realiza en topología Cuk. El rango de tensión de salida es de -12 V a -15 V La corriente de salida de 200 mA es posible en un rango de tensión de entrada de 10 V a 60 V (incluso con una tensión de entrada baja de 6 V es posible una corriente de salida de 140 mA).  El perfecto comportamiento de conmutación del circuito se traduce en las emisiones radiadas más bajas.

Funciones
  • Rentable (LM5001, TLV271)
  • Adecuado para audio
  • A pesar de la topología Cuk, excelente comportamiento dinámico
  • La ondulación más baja en la entrada y salida
  • La respuesta transitoria en un paso de carga del 50 % es solo del 1 %
  • El diseño de referencia del circuito está construido y probado
Opciones de tensión de salida PMP30373.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) -12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 2.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV8.PDF (1304 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTM3.PDF (66 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTM2.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTM5.ZIP (421 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE13.ZIP (23 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTM4.PDF (316 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTM1.PDF (84 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz
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
* Informe de prueba PMP30373 Test Results 17/11/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP30781 — Diseño de referencia de pequeña fuente de alimentación de polarización de 2 W para automoción

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos