PMP30440

Información general

Este diseño de referencia extiende el rango de tensión de entrada en controladores de pulsación-tracción de baja tensión mediante el empleo de transistores de efecto de campo (FET) externos en cascada. El rango de tensión de entrada es de 12 V (+/-10 %) o 24 V (+/-10 %), con una potencia de salida de 1.2 W. La tensión de salida se puede seleccionar a partir de dos valores, 12 V y 5 V, según una lista de cuatro transformadores.

Funciones
  • Solución de bajo costo que permite aislamiento de alta tensión y bajo nivel de ruido
  • Sin compensación de bucle (bucle abierto)
  • Aplicación típica: fuente de alimentación aislada del controlador de puerta
Opciones de tensión de salida PMP30440.1
Tensión de entrada (Min) (V) 21.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 26.4
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) 1.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Push Pull
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT043.PDF (725 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXV9.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXV8.PDF (150 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXW1.ZIP (320 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF22.ZIP (19 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXW0.PDF (368 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXV7.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 24 Vin to 12 Vout @ 100mA Isolated Push-Pull Reference Design With Cascode FETs 4/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos