PMP30446

Información general

Este diseño de referencia convierte una fuente de entrada de CC en el rango de 450 V a 780 V en 390 V no aislados a 1.5 A. Esta es una solución alternativa al convertidor buck de SiC-FET y SiC-diodo, ya que la etapa de potencia real utiliza solo componentes de silicio estándar. Para emplear dispositivos con una potencia nominal de 600 V, la fuente de entrada se ha dividido para que dos etapas buck idénticas compartan el punto central. Un único inductor acoplado (1:1) equilibra automáticamente el punto central. Dos inductores de serie pequeña limitan la corriente en cada derivación en caso de desequilibrio de tensión y cualquier pequeña variación en el tiempo de retardo de accionamiento de puerta de los dos FET. El convertidor minimiza la pérdida de conmutación como resultado del modo CRM (modo de conducción crítica), logrando una eficiencia máxima del 99 % a una tensión de entrada de 450 V y carga completa.

Funciones
  • Eficiencia global del >98 % a carga completa con una eficiencia máxima de 99 %
  • Componentes de silicio no SiC utilizados para reducir el costo total de BOM
  • No es necesario ningún disipador de calor debido a la eficiencia muy alta
  • Punto central autoequilibrado gracias al inductor acoplado
Opciones de tensión de salida PMP30446.1
Tensión de entrada (Min) (V) 450
Tensión de entrada (Máx) (V) 780
Tensión de salida (Nom) (V) 390
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 585
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT177.PDF (1104 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM561.PDF (347 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM560.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM563.ZIP (1016 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFU1.ZIP (117 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM562.PDF (1412 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM559.PDF (346 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21220A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Informe de prueba Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 24/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos