PMP30464

Información general

Se trata de un diseño de referencia de convertidor buck doble intercalado, que cubre un rango de tensión de entrada de 17.0 V a 60.0 V. La tensión de salida es de 12.0 V con una corriente de carga máxima de 15.0 A. El diseño se optimizó en cuanto al espacio y admite una corriente de carga media de 8.0 A.

Funciones
  • Alta eficiencia para una baja disipación de potencia en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Incorpora una arquitectura de doble fase y un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) 3×3 para ocupar poco espacio
  • Muy buen comportamiento frente a transitorios de carga, lo que se traduce en una pequeña desviación de la tensión de salida
  • Regulación precisa de la tensión de salida en una amplia gama de corrientes de carga
Opciones de tensión de salida PMP30464.1
Tensión de entrada (Min) (V) 17
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 180
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT035.PDF (5884 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXL2.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXL1.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXL4.ZIP (551 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF00.ZIP (66 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXL3.PDF (492 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXL0.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5119 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 5.5-65 V
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
* Informe de prueba 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design 5/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos