PMP30473

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor boost buck inversor de 2 x 1 W. Las dos tensiones de salida (+5 V y -5 V) se producen a partir de un único silicio buck (TPS57160-Q1). Los posreguladores (y posfiltros) garantizan una tensión de salida sin ondulación. El rango de tensión de entrada cubre aplicaciones industriales y automotrices. 

Funciones
  • El filtro de entrada garantiza la ondulación reflejada más baja
  • La etapa de potencia admite tensiones de sobretensión de hasta 42 V
  • El circuito tolera arranques de hasta 4 V
  • El aumento de temperatura es inferior a 20 K a carga completa y con tensión de entrada nominal para uso automotriz.
Opciones de tensión de salida PMP30473.1 PMP30473.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4 4
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5 -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .2
Potencia de salida (W) 1 1
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT022.PDF (3383 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM221.PDF (95 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM220.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM223.ZIP (578 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN0.ZIP (23 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM222.PDF (421 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM219.PDF (101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS723-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y negativo de 200 mA con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, de 200 mA, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Lowest Noise Auxiliary Dual Output Power Supply Reference Design 26/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos