PMP30491

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia del prerregulador de 12 V para múltiples aplicaciones automotrices de potencia de hasta 36 W. La topología SEPIC utilizada permite aumentar y reducir la tensión de entrada, por lo que se admite el arranque a 5 V; el propio controlador LM5122 permite arrancar a 3 V a un nivel de potencia reducido.  Debido a corrientes continuas en la entrada de cualquier topología SEPIC, la ondulación reflejada es baja, significa que las emisiones conducidas se reducen simplemente mediante el uso de la topología inteligente. Para una EMI aún menor, el diseño puede funcionar en modo PWM forzado, para una mejor eficiencia de carga ligera se podría seleccionar una emulación de diodos real mediante un puente.  La rectificación sincrónica da como resultado una eficiencia de carga completa del 93 % + y un comportamiento térmico fino, mediante el uso de un inductor doble genérico de serie.

 

Funciones
  • Alta eficiencia de carga completa del 93 % + lograda mediante rectificación sincrónica
  • Rango completo de entrada automotriz, desde el arranque de 5 V hasta la descarga de carga a 36 V
  • Diseño rentable con solo dos controladores/dos FET en comparación con la topología buck boost de cuatro interruptores
  • Diseño de bajo ruido: comportamiento fino en todo la EMI
  • Admite el modo PWM fijo a 200 kHz o emulación de diodo real
  • Respuesta transitoria <2 % para un cambio de carga del 50 %
Opciones de tensión de salida PMP30491.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT028.PDF (1028 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXW4.PDF (110 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXW3.PDF (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXW6.ZIP (484 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF23.ZIP (32 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXW5.PDF (599 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXW2.PDF (109 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Tiny SEPIC Reference Design With 12-V/ 2.5-A Output 7/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos