PMP30523

Información general

Este diseño de referencia es una diminuta fuente de alimentación auxiliar de 3 W que alimenta cuatro salidas, dos de ellas aisladas para alimentar algunos conductores.  El amplio rango de entrada es de 6 V a 60 V, así que 1:10: aquí se necesita un LDO discreto para ampliar la tensión polarizaciónde para el controlador LM51551. Para reducir al mínimo la EMI, se utiliza una topología SEPIC para garantizar una baja ondulación reflejada y evitar el zumbido de RF en el nodo de conmutación. El bucle de control se cierra en el lado principal para ahorrar el costo adicional del optoaislador. La retroalimentación doble permite cualquier retroalimentación ponderada entre salidas 3.3 V/11 V.

Funciones
  • Cuatro salidas, dos de ellas aisladas 1000 VCA
  • Se utiliza la regulación del lado principal, lo que no se necesita optoaislador
  • El convertidor funciona en modo de conducción discontinua (DCM) para permitir utilizar un transformador pequeño y para un rendimiento dinámico razonable
Opciones de tensión de salida PMP30523.1 PMP30523.2 PMP30523.3 PMP30523.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 11 11 11
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .1 .05 .05
Potencia de salida (W) .99 1.1 .55 .55
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Sepic- DCM Sepic- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT044.PDF (2326 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXZ9.PDF (113 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXZ8.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY01.ZIP (577 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF30.ZIP (32 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY00.PDF (620 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXZ7.PDF (126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Wide Input Range 3-W Power Reference Design With Four Outputs 10/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos