PMP30528

Información general

Este diseño de referencia proporciona automáticamente tensiones de reserva a un medidor E durante una interrupción de potencia. Mientras que la tensión de entrada es de entre 10 V y 12 V, dos controladores buck (TPS62147, TPS62173) generan 3.9 V a 2 A y 5 V a 150 mA. Un elevador sincrónico opcional genera 3.3 V a 50 mA. Un circuito de carga discreto carga un supercondensador con una corriente constante de hasta una tensión ajustable de 2.7 V. Cuando falla la tensión de entrada, un refuerzo sincrónico toma el control y aumenta la tensión del supercondensador a 3.9 V. La capacitancia y la tensión del supercondensador definen la energía, que está disponible para el respaldo. El diseño permite una salida de respaldo estable de 3.9 V a 200 mA durante aproximadamente 70 s hasta que la tensión de salida baje.

Funciones
  • Transición fluida entre la alimentación de la red eléctrica y el funcionamiento de reserva
  • Diseñado para admitir comunicaciones RF de alta potencia de salida, como LTE, NB-IOT o MBUS inalámbricas o 6LoWPAN
  • Diseño de supercondensador único para minimizar el costo del sistema
  • Cargador de supercondensador de corriente constante discreto
  • Diseño probado completo con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
Tensión de entrada (Min) (V) 10 10 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 12 12 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 3.9 3.9
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15 .05 2 2
Potencia de salida (W) .75 .165 7.8 7.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT093.PDF (1795 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZ81.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ80.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ83.ZIP (660 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFC4.ZIP (151 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ82.PDF (251 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ79.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61022 — Convertidor elevador de 8 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS610981 — Convertidor elevador síncrono de tensión de entrada baja, tensión de salida de 3.3 V, con LDO integr

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62147 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62173 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 0.5 A en encapsulado QFN de 2 x 2

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 6/03/2019
Más documentación A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2/12/2021
Application brief Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 27/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos