PMP30549

Información general

Este diseño de referencia de telecomunicaciones cuenta con un buck-boost de 100 W y 4 interruptores altamente eficaz. El convertidor permite controlar un LDMOS de RF 32 V de un amplio rango de entrada de 17 V a 57 V con una eficiencia máxima superior al 98 %. Se implementa un filtro de entrada para reducir las emisiones conducidas a la fuente. Además, una función de espectro ensanchado y/o un modo PWM fijo se pueden activar mediante un puente. Por último, la frecuencia de conmutación se puede sincronizar mediante el oscilador del horno de estación base (30.72 MHz/128 = 240 kHz) para mejorar el rendimiento de radiofrecuencia.

Funciones
  • La más alta eficiencia de hasta el 98.7 % gracias a la rectificación sincrónica en ambos modos de funcionamiento.
  • Una topología buck-boost de 4 interruptores admite subidas y bajadas con un único inductor
  • Una respuesta transitoria de más del 2 % para un cambio de carga del 50 %
Opciones de tensión de salida PMP30549.1
Tensión de entrada (Min) (V) 17
Tensión de entrada (Máx) (V) 52
Tensión de salida (Nom) (V) 32
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 96
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT056.PDF (1828 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY99.PDF (208 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY98.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYA1.ZIP (213 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF53.ZIP (159 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYA0.PDF (1387 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY97.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5176 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V
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
* Informe de prueba High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design 19/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos