PMP30600-AL

PMP30600-AL

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor buck sincrónico de 50 W para alimentar cargas automotrices. El IC es LM5146-Q1 en funcionamiento de frecuencia fija a 400 kHz para garantizar un funcionamiento con bajo nivel de ruido. Un amortiguador de resistencia-condensador (RC) atenúa el ruido en la banda de RF para reducir las emisiones radiadas. Para reducir la EMI del sistema, el diseño está preparado para sincronizar otros convertidores (salida) o sincronizarse externamente (entrada).

Funciones
  • La etapa de potencia admite voltajes de sobretensión de hasta 36 Vpk
  • Eficiencia superior al 95 % en un rango de corriente de salida de 2.5-A a 10 A (a un voltaje de entrada de 14-V)
  • La regulación de carga estricta produce una baja desviación (2 mV) del voltaje de salida en todo el rango de voltaje de entrada
  • Se incluye filtro de entrada para minimizar las emisiones conducidas
Opciones de tensión de salida PMP30600-AL.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 50
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT127.PDF (2616 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM129.PDF (106 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM128.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM130.ZIP (561 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL1.ZIP (63 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM125.PDF (863 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM127.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 10-A Automotive Pre-Regulator Reference Design 13/08/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP30600-AH — Diseño de referencia de prerregulador de 20 A para automoción PMP30600-TH — Diseño de referencia de prerregulador de 20 A para automoción con rango de tensión de entrada amplia PMP30600-TL — Diseño de referencia de prerregulador de 10 A para automoción con rango de tensión de entrada amplia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos