PMP30602

Información general

Este diminuto diseño de referencia proporciona un voltaje de salida -60-V a partir de un voltaje de entrada aproximado a los 5 V. Por lo general, se genera por un prerregulador automotriz. El LM5001-Q1 es el controlador, TLV271-Q1 convierte el voltaje de salida negativa en adecuada para la entrada de retroalimentación positiva (FB) del LM5001.  En general, este convertidor se utiliza como fuente de alimentación auxiliar para aplicaciones LIDAR.

Funciones
  • Eficiencia máxima del 75 % a pesar de su gran ciclo de trabajo, pérdidas totales de potencia <500 mW
  • Comportamiento térmico preciso, aumento de temperatura inferior a +20 K con carga completa
  • Regulación de carga inferior a 30 mV significa menos del 0.05 %
  • Ondulación de salida alrededor de 200mVpp
  • Baja ondulación reflejada (= emisiones conducidas) por topología Cuk (= SEPIC inversor)
Opciones de tensión de salida PMP30602.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) -60
Amperímetro de salida (Máx) (A) .02
Potencia de salida (W) 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT092.PDF (1543 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZ67.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ66.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ69.ZIP (369 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFC1.ZIP (19 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ68.PDF (327 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ65.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications 4/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos