PMP30605

Información general

Las fuentes de alimentación de voltaje constante/corriente constante generan 12 V a la salida de 1 A con una eficiencia media del 80 % con una eficiencia superior al 75 % al 10 % de carga y menos de 30 mW (a 230 VCA) de potencia sin carga. El diseño cuenta con regulación del lado principal (PSR) y FET de 700 V integrado. Con un bajo número de componentes, este diseño de referencia se puede utilizar como fuente de alimentación de uso general.

Funciones
  • 80 % de eficiencia media con una eficiencia superior al 75 % y una carga del 10 % da como resultado una fuente de alimentación compatible con CoC y DOE
  • Integra FET de 700 V y regulación del lado principal (PSR): no se necesita FET externo ni optoacoplador
  • La gestión inteligente de la energía permite <30-mW de potencia en espera
Opciones de tensión de salida PMP30605.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT078.PDF (1397 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYQ7.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYQ6.PDF (149 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYQ9.ZIP (523 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF87.ZIP (28 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYQ8.PDF (156 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYQ5.PDF (63 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario
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
* Informe de prueba Universal input to 12 V at 1-A isolated flyback reference design 16/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos