PMP30629

Información general

Este diseño de referencia proporciona dos tensiones aisladas de una fuente de entrada de CC de 24 V. Mediante resistencias de cero ohmios, es posible configurar las dos salidas independientes a +15 V y +4 V, o +15 V y –4 V con conexión a tierra común con una potencia total de 2.5 W. La integración de un interruptor del lado primario con clasificación 100 V, junto con la eliminación de un devanado auxiliar en el transformador, permiten obtener una solución compacta.

Funciones
  • Aislamiento de alta tensión
  • No se necesita optoacoplador (PSR)
  • Configurable para aplicaciones de una o varias salidas
  • Varios transformadores disponibles para diferentes rangos de Vin/Vout
Opciones de tensión de salida PMP30629.1 PMP30629.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -4
Amperímetro de salida (Máx) (A) .13 .13
Potencia de salida (W) 1.95 .52
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT167.PDF (1546 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM509.PDF (123 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM508.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM511.ZIP (691 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT0.ZIP (55 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM510.PDF (497 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM507.PDF (147 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A
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
* Informe de prueba Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR 25/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos