PMP30666

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor buck con tensión de salida ajustable mediante el uso del TLV62569. La tensión se puede ajustar con una señal PWM que escala una tensión de salida de 2.5 V a 4.3 V. El ajuste de la tensión de salida se logra con una señal PWM en este diseño de referencia a una frecuencia de 20 kHz y una frecuencia de reloj máxima de 10 MHz.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Ajuste de la tensión de salida PWM
  • Eficiencia > 90 %
  • Frecuencia de conmutación de 1.5 MHz
Opciones de tensión de salida PMP30666.1 PMP30666.2
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 2.5 4.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 1.5
Potencia de salida (W) 3.75 6.45
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT111.PDF (3258 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZS2.PDF (75 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZS1.PDF (284 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZS4.ZIP (494 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFH2.ZIP (1466 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZS3.PDF (287 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZS0.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62569 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia, 2 A, entrada de 2.5 V a 5.5 V en SOT23 y SOT563

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T04 — Puerta INVERSOR de fuente de alimentación única, con selector de nivel lógico
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
* Informe de prueba PWM Output Voltage Scaling Reference Design for Enterprise Systems 23/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos