PMP30693

Información general

Este diseño de referencia proporciona un voltaje de reserva durante una interrupción de potencia. Gestiona la carga de los supercondensadores y proporciona protección de bloqueo inverso. La corriente y el voltaje de carga máxima del supercondensador se pueden ajustar. Cuando falla el voltaje de entrada, un convertidor buck-boost (TPS63802) se hace cargo y genera un voltaje de reserva constante. La capacitancia y la tensión del supercondensador definen la energía disponible para la copia de seguridad. El PMP30693 proporciona una salida de respaldo estable de 3.7 V a 300 mA durante más de 100 s hasta que el voltaje de salida baja.

Funciones
  • Transición fluida entre la alimentación de la red eléctrica y el funcionamiento de reserva
  • Equilibrio activo de celdas
  • Límite de corriente de entrada ajustable
  • Diseño probado completo con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP30693.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.3
Tensión de salida (Nom) (V) 3.7
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 3.7
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT147.PDF (3152 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM312.PDF (298 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM311.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM314.ZIP (561 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFO8.ZIP (1025 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM313.PDF (376 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM310.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV521 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV522 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM66100 — Diodo ideal de 1.5 V a 5.5 V, 1.5 A e IQ de 0.5 µA con FET integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design 25/10/2019
Más documentación A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2/12/2021
Nota sobre la aplicación Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 3/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos