PMP30750

Información general

Este diseño de referencia presenta un convertidor de retorno regulado por el lado primario de salida doble, que cubre un rango de tensión de entrada de 8.0 V a 36 V. La tensión de salida de las dos salidas aisladas es de 17.5 V cada una con una corriente de carga máxima de 100 mA.

Funciones
  • La etapa de potencia admite tensiones de sobretensión de hasta 36 V
  • El filtro de entrada disminuye la ondulación reflejada
  • Dos salidas aisladas por separado aumentan el rango de aplicaciones
  • La regulación del lado primario y el FET integrado reducen la lista de materiales
Opciones de tensión de salida PMP30750.1 PMP30750.2
Tensión de entrada (Min) (V) 8 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 17.5 17.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1
Potencia de salida (W) 1.75 1.75
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT164.PDF (1865 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM494.PDF (104 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM493.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM496.ZIP (416 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS7.ZIP (62 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM495.PDF (295 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM492.PDF (124 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180-Q1 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc
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
* Informe de prueba 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design 10/03/2020
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos