PMP30781

Información general

Este diseño de referencia proporciona una diminuta alimentación +12-V auxiliar para uso general. En este caso, la topología SEPIC admite un amplio rango de entrada de 6 V a 60 V. Incluso con entradas tan bajas como 3.5 V, este diseño de referencia es capaz de proporcionar la mitad de la potencia de salida. Otro beneficio del SEPIC es la baja ondulación reflejada, lo que resulta en menos emisiones conducidas. La pequeña inductancia magnetizante establece el medio plano cero derecho bastante alto, por lo que se puede aumentar el ancho de banda del bucle y permite una pequeña capacitancia de salida manteniendo una buena respuesta transitoria.

Funciones
  • La diminuta fuente de alimentación de 12 V es compatible con un amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 60 V
  • La topología SEPIC es adecuada para la baja ondulación reflejada debido a la corriente de entrada continua
  • El FET integrado se consigue gracias a un factor de forma pequeño
  • La placa con solo ensamblaje de dos capas y de un solo lado simplifica la fabricación
Opciones de tensión de salida PMP30781.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 2.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT165.PDF (3407 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM499.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM498.PDF (170 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM501.ZIP (382 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS8.ZIP (44 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM500.PDF (318 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM497.PDF (144 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1
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
* Informe de prueba Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design 10/03/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP30373 — Diseño de referencia de pequeña alimentación de polarización negativa para aplicaciones de bajo ruid

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos